Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m EF 4DI4DOR
Número de producto: 772143
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
4 entradas digitales seguras, 4 salidas de relé seguras.
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva |
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Separación de pot. entrada | no |
Salidas de relé
Número de salidas de relé | 4 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. Resistive |
Pilot Duty R300 según UL | 24 V DC |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Separación potencial sal.relé | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida relé y tensión de sist. |
Tipo de separación de pot. 1 | separación segura |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada |
|
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 190 g |
Peso bruto | 205 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069631 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
Volumen | 0.373 |
Accesorios Opcionales
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
Accesorios Obligatorios
Alternativa
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
8 entradas seguras, 2 salidas por semiconductor bipolares seguras.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m B1
772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura módulos E/S descentralizados.