{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
La imagen real puede variar
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
Número de producto: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alim. con fases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Peso bruto (V) |
24
V |
| Tipo tensión de aliment. U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 10 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 9 A
|
Función de seguridad STO
| Safety function, technology |
Z= ohne Sicherheitstechnik
|
Sección de potencia
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| Ampliación PMC firmware |
EC = EtherCat
|
Entradas
| Número de entradas digitales |
8
|
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0 - 45
°C |
| Tipo de refrigeración |
ventilador montado
|
| Carcasa de clase de protección |
IP20
|
Datos mecanicos
| Dimensión de altura |
343
mm |
| Dimensión Ancho |
65
mm |
| Dimensión Profundidad |
286
mm |
| Peso neto |
5350
g |
| Peso bruto |
6750
g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100549
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Tipo de número arancelario |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Canti. por unidad de embalaje |
1
|
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.