Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
La imagen real puede variar
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
Número de producto: 777586
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz(t
= 1 - 4 s, fijo), UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo
enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con pa... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz(t = 1 - 4 s, fijo), UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2.5 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempos seleccionables |
3
s 4 s 1 s 2 s |
Tolerancia Tv | -50 %/+50 % |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 300 g |
Peso bruto | 310 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 % |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548009323 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.27 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P1 y 1
ud. P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P3 y 1
ud. P4.