Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"890070","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
Número de producto: 890070
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara
motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 -
550 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 550 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA, ancho = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 230 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 5 VA |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Circuito de medición
Ámbito medida U entr. analóg. | 0 - 550 V |
Ámbito medida I entr. analóg. | 9 A |
Frec. ámbito medida entr. an. | 0 - 1000 Hz |
Señales de salida durante el funcionamiento del generador
Uout con func. de generador | 0 - -10 V |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC |
Mat. contactos relés | AgCdO |
Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 140 g |
Peso bruto | 150 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548007039 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27210127 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002479 |
Volumen | 0.284 |