Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314092","name":"PSSu XB F -T","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
La imagen real puede variar
PSSu XB F -T
Número de producto: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, unidad base, Fail-safe y automatización, módulo de ampliación para
prolongación por cable de bus de módulos de datos FS y ST y Module
Supply, requisitos ambientales exigentes.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 mm |
| Dimensión Ancho | 25.2 mm |
| Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
| Peso neto | 35 g |
| Peso bruto | 45 g |
| Nombre elem. codificación | L |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054279 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 fila, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión por resorte.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte.
PSSu XR F -T
314093
PSSu, unidad remota, Fail-safe y automatización, módulo de ampliaciónpara
prolongación por cable de bus de módulos de datos FS y ST y Module
Supply, requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.