Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631050","name":"PSEN op2H-A-30-180/1","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2H-A-30-180/1
Número de producto: 631050
GTIN: 4046548075656
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1800 mm. Características: muting,blanking, conexión en cascada,
ausencia de zonas muertas. Programación mediante el software PSENoptConfigurator o
en la propia barrera fotoeléctrica de seguridad. Tensión de alimentación24 V, conexi...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1800 mm. Características: muting,blanking, conexión en cascada, ausencia de zonas muertas. Programación mediante el software PSENoptConfigurator o en la propia barrera fotoeléctrica de seguridad. Tensión de alimentación24 V, conexión mediante cable pigtail de 18 polos con conector M12. Conector macho M12 emisor: 5 polos, receptor: blanking 12 polos, muting 12 polos/5 polos. El volumen de suministro no incluye cables pigtail.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo de EPES | 2 |
| Principio de sensor | óptico |
| Altura del campo de protección | 1800 |
| Resolución grado de protección | Mano |
| Intervalo de servicio (m) |
0.2
20 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10 g |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
22
22 |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | Aluminio |
| Dimensión de altura | 1806.3 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 40.8 |
| Peso neto | 4400 |
| Peso bruto | 8200 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272704 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548075656 |
| Volumen | 31.884 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para emisor de barrerafotoeléctrica de seguridad PSEN
opXX-A, longitud del cable: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para receptor de barrerafotoeléctrica de seguridad PSEN
opXX-A, blanking, longitud del cable: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para receptor (conectordoble)
barrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opXX-A, muting, longitud delcable: 0,2 m