Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630340","name":"Laser pointer for PSEN 4/2","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
Laser pointer for PSEN 4/2
Número de producto: 630340
GTIN: 4046548001884
Auxiliar de alineación láser.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
3
3 |
Datos medioambientales
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensión de altura | 44 |
| Dimensión Ancho | 67 |
| Dimensión Profundidad | 26.6 |
| Peso neto | 120 |
| Peso bruto | 284 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548001884 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |