Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6C000182","name":"PSEN opII L-muting set extended","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII L-muting set extended
Número de producto: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Set de muting L ampliado para barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopII, compuesto
por 2 sensores muting, 2 reflectores, 1 set de brazos muting, 1 juego
de material de fijación, 2 cables de conexión 1 m, 1 lámpara muting, 1
caja de cableado
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Set de muting L ampliado para barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopII, compuesto por 2 sensores muting, 2 reflectores, 1 set de brazos muting, 1 juego de material de fijación, 2 cables de conexión 1 m, 1 lámpara muting, 1 caja de cableado
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104714 |
| Volumen | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |