Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570006","name":"PSEN me1.2S / 1AS","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}

La imagen real puede variar
PSEN me1.2S / 1AS
Número de producto: 570006
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC,
tensión de alimentación 110 - 230 V AC.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CCC
CE BG cCSAus EAC |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 110 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 8 |
Peso bruto (V) | 230 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | AC |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 2.5 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 2.5 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
Fuerza de bloqueo | 1500 |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | fijo |
Dimensión de altura | 184 mm |
Dimensión Ancho | 42.5 mm |
Dimensión Profundidad | 51 mm |
Peso neto | 335 g |
Peso bruto | 415 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548052381 |
Volumen | 1.372 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m

PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.

PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado
paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa,
azul,rojo,
longitud del cable: 200 m
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.