Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540050","name":"PSEN cs1.1p 1 switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs1.1p 1 switch
Número de producto: 540050
GTIN: 4046548003048
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin
accionador.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin accionador.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | codiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 2 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
| Accionador tipo 1 | PSEN cs1.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 75 |
| Dimensión Ancho | 40 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 123 |
| Peso bruto | 154 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003048 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.
Accesorios Obligatorios
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.
Accesorios Opcionales
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock),
negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro,
para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A y conector hembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8polos,
código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, con cableado interno para
excluir la confusión de las conexiones, para
la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PDP67 F 4 code
773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y
PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección
IP67.