Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540040","name":"PSEN b4","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
La imagen real puede variar
PSEN b4
Número de producto: 540040
GTIN: 4046548062182
Cerrojo mecánico, para interruptor de seguridad PSEN cs3/4 o PSEN ma1,
con enclavamiento (desactivable) y desbloqueo de alineación.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | sí |
| Material del producto |
Aluminio
Acero galvanizado Plástico |
| Peso neto | 1103 |
| Peso bruto | 1229 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062182 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, conectable en serie, VP = 1 ud. interruptor
encriptado con accionador.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos,
una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con
accionador.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una
dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado conaccionador.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
con cable de 1,5 m, una dirección de accionamiento,
preparado para SDD, IP6K9K, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 ud.
interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta
8 procesos de programación.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras,
conector macho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, una dirección deaccionamiento, conectable en serie,
preparado para SDD, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20
mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta
8 procesos de programación.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos,
una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completocon
accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una
dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo
con accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
con cable de 0,15 m, conectable en serie, preparado para SDD, IP67,
distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, una direcciónde accionamiento,
VP = 1 ud. interruptor encriptado completo único con accionador.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos,
conectable en serie, una dirección de accionamiento, preparado para SDD,IP67,
distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud.interruptor encriptado completo único con
accionador.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una
dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completoúnico
con accionador.