text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
26 productos encontrados
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Encóder incremental seguro, 4096 impulsos por vuelta, con interface sen/cos, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface HTL, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface HTL, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Bajo pedido
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de plástico, 2 contactos NC+2 contactos NA , 300 N fuerza de resorte máx.

Bajo pedido
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , 300 N fuerza de resorte máx.

Bajo pedido
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de plástico, 2 contactos NC+2 contactos NA , 175 N fuerza de resorte máx.

Bajo pedido
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , 175 N fuerza de resorte máx.

Bajo pedido
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje hueco pasante 20 mm.

Bajo pedido
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Encóder absoluto, monovuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje hueco pasante 20 mm.

Bajo pedido
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje macizo 10 mm, chaveta.

Bajo pedido
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Encóder absoluto, monovuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje macizo 10 mm, chaveta.

Bajo pedido
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 300 N.

Bajo pedido
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Resorte de tracción por cable con fuerza de resorte máx. de 175 N.

Bajo pedido
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Polea de inversión de 75 mm de diámetro.

Bajo pedido
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Bloque de polea de cable, giratorio.

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rs. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de PVC rojo. Bobina de 50 m.

Bajo pedido
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rope. Diámetro decable 3 mm / diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de PVC rojo. Bobina de 100 m.

Bajo pedido
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Interruptor de tracción por cable con pulsador de reset, cabezal recto,carcasa de plástico, 2 contactos NC y 2 contactos NA, fuerza de resorte máx. 300 N

Bajo pedido
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia,cabezal recto, carcasa de plástico, 2 contactos NC y 2 contactos NA, fuerza de resorte máx. 300 N

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto