Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

La imagen real puede variar
PSEN opII protective column-060
Número de producto: 632500
Poste protector "PSEN opII protective column-60" para
barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 450 mm de longitud.
Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas
mecánicas int... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Poste protector "PSEN opII protective column-60" para barreras fotoeléctricas de seguridad de hasta 450 mm de longitud. Protección de barreras fotoeléctricas de seguridad frente a cargas mecánicas intensas. Diseñado para barreras fotoeléctricas de seguridad de las series PSEN optII.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensión de altura | 624 mm |
Dimensión Ancho | 96 mm |
Dimensión Profundidad | 68 mm |
Peso neto | 2100 g |
Peso bruto | 5800 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096125 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit es un accesorio opcional para "PSEN opII
Mirror Column" y proporciona protección adicional frente a cargasmecánicas
intensas. El poste reflector se puede además ajustar y adaptar asuperficies
irregulares.

PSEN screw set mirror column
632012
El set incluye 3 tornillos de fijación para PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.

PSEN opII slot nuts
632512
Tuercas correderas para el montaje de accesorios en el perfil de labarrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII
o del poste protector. Contenido del embalaje: 4 uds.