Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570212","name":"PSEN me3 / 2AR","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
La imagen real puede variar
PSEN me3 / 2AR
Número de producto: 570212
Interruptor de seguridad mecánico, con accionador radial, contactos: 1NA, 1
NC.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cCSAus TÜV EAC |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 10 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Dimensión de altura | 90 mm |
Dimensión Ancho | 52 mm |
Dimensión Profundidad | 33 mm |
Peso neto | 175 g |
Peso bruto | 238 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
6A
6C |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
ETU |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548002768 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul,rojo,
longitud del cable: 200 m