text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN b1

Número de producto: 540010
Cerrojo para bloqueo mecánico junto con interruptor de seguridad PSEN me1 o PSEN cs.

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación -  
 
Existe desbloq. de alineación no  
Material del producto Aluminio  
Acero galvanizado  
Plástico  
Peso neto 1223  g
Peso bruto 1350  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie, tamaño grande, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M12
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm,Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único con accionador.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, codificación completa, con interruptor de seguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexión serie, tamaño grande, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M12
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 1 NA, 3 NC, tensión de alimentación 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completocon accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completoúnico con accionador.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm,Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC, tensión de alimentación 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm,Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta 8 procesos de programación.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial, principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC, tensión de alimentación 110 - 230 V AC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar, principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 VAC/DC.
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.