text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
14 productos encontrados
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único con salida de cableado ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta a la d ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cablead ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la i ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia abajo, apertura de puerta a la iz ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cablead ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la d ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único, con salida de cablead ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Tirador negro con inserción amarilla para PSENmlock DHM.

Bajo pedido
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.

Bajo pedido
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Tirador negro con inserción roja para PSENmlock DHM "tirador de desbloqueo de alineación".

Bajo pedido
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.

Bajo pedido
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de l ...

Bajo pedido
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud c ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto