text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN ml DHM down l 2.1

Número de producto: 6O000006
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta ala izquierda. VP = 1 módulo de tirador con man...  Más

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado completo único con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta ala izquierda. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Codificación transpondedores encriptado completo  
Salida de cables hacia abajo  
Bisagra de la puerta a la izquierda  
tipo unidad Actuador  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Carcasa de clase de protección IP20  
UL grado de protección (Type) type 1  
Vida útil mecánica tipo 3 6050 ciclos  
Fuerza bloq. FZh puerta corr. 2000 N  
Fuerza bloq. FZh puerta bat. 3000 N  
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr. 4000 N  
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat. 6000 N  
Desalineación vertical máx. +/-2,0 mm  
Desal.ang.máx. alrededor eje X +/-2,0 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Y +/-2,5 deg  
Desal.ang.máx. alrededor eje Z +/-5,0 deg  
Desal.máx. dirección de cierre +/-5,0 mm  
Material del producto Zn  
Plástico  
Acero fino  
Peso neto 2050  g
Peso bruto 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095074  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2 lengüetas de montaje.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490 para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2 casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).