Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6L000021","name":"PSEN me5M NC.NC n 1 switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
La imagen real puede variar
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
Número de producto: 6L000021
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 5polos,
principio de enclavamiento magnético, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de
bloqueo 1 NC, tensión de alimentación 24... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 5polos, principio de enclavamiento magnético, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de bloqueo 1 NC, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
Informacion General
Homologación |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Categoría de sobretensión | II |
Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
Fuerza de bloqueo | 1500 |
Tipo de conexión | M12, 5 pol. macho |
Dimensión de altura | 192 mm |
Dimensión Ancho | 42 mm |
Dimensión Profundidad | 44 mm |
Peso neto | 489 g |
Peso bruto | 541 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548101508 |
Volumen | 1.258 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x10, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x12, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m

PSS67 I/O Cable
380320
Por metros, PUR, amarillo RAL1003, 5x0,25, color de los conductores:marrón,
blanco, azul, negro, gris

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m

PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pieza de prolongación de 20 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.

PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pieza de prolongación de 40 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.

PSEN me5 emergency release front
6L000008
Desbloqueo de emergencia, frontal, para sistema de protección de
puertasPSEN me5.

PSEN me5 emergency release back
6L000009
Desbloqueo de emergencia, trasero, para sistema de protección de
puertasPSEN me5.

PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.

PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x10, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

PSEN me5 escape release
6L000005
Desbloqueo de alineación para sistema de protección de puertas PSEN me5.

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m

PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m
380710
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m

PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m

PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m

PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
Accesorios para la puesta en marcha

PSEN me5 AA
6L000002
Accionador acodado para sistema de protección de puertas PSEN me5. Radiode aproximación R ≥ 600 mm.

PSEN me5 AR
6L000003
Accionador radial para sistema de protección de puertas PSEN
me5,interruptor, para compuertas
pequeñas. Radio de aproximación R ≥ 150 mm.

PSEN me5 AF
6L000004
Accionador flexible para sistema de protección de puertas PSEN me5.Radio
de aproximación R ≥ 400
mm.

PSEN me5 AS
6L000001
Accionador estándar para sistema de protección de puertas PSEN me5.Radio de aproximación R ≥ 800 mm