Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

La imagen real puede variar
PNOZ s nIE
Número de producto: 750910
Accesorios para PNOZ sigma, prolongación de impulso, para tensiónnegativa.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 0.3 W |
Intensidad asignada | 0.3 A |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Wemid (PA) |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 92 mm |
Dimensión Ancho | 7.5 mm |
Dimensión Profundidad | 64 mm |
Peso neto | 26 g |
Peso bruto | 32 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7a |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061932 |
Volumen | 0.173 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |