text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Número de producto: 774139
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado bicanal con/sin detección de derivación (PSEN 2.1p/2.2p), salidas: 2 salidas de seguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, rearme auto...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado bicanal con/sin detección de derivación (PSEN 2.1p/2.2p), salidas: 2 salidas de seguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, vinculación de varios dispositivos, puertas protectoras, circuito de realimentación.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Prot. dispositivo máxima 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 130  g
Peso bruto 150  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011913  
Volumen 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accesorio para PNOZelog, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro pararango de carga de 3- 10 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accesorio para PNOZ, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro para rangode carga de 10 - 30 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P1 y 1 ud. P2.