Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"777070","name":"PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}

La imagen real puede variar
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
Número de producto: 777070
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal
con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 SEMIC.,
rearme automático/manual, UB = 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, bor... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 SEMIC., rearme automático/manual, UB = 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 3.5 |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Resistencia de la alfombra de | 80 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 2 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -15 %/+10 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | C300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP40 |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 335 g |
Peso bruto | 345 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7a |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548010114 |
Volumen | 0.575 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P3 y 1
ud. P4.