Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Número de producto: 540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para excluir la confusión de las conexiones, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 1.5 A |
Resist.carac. cable K1 | 138 Ohm/km |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 8 polos |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 8 polos |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Tipo de conector macho 3 | Conector hembra M8 de 8 polos |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 3 | GD-Zn, Ni |
Material carcasa conector 3 | PA |
Superf. contacto material 1 | Ni, Au gal. |
Superf. contacto material 2 | Ni, Au gal. |
Superf. contacto material 3 | Ni, Au gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | LiF9Y11Y |
Longitud cable | 0.25 m |
Color envoltura exterior 1 | amarillo, similar RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.7 mm |
Sección de los conductores | 0.14 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 26 |
Trenzado K1 | 8 hilos rodeando relleno sint. |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 3 | UL94 V-0 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
Material de la carcasa | TPU, UL94 HB |
Peso neto | 35 g |
Peso bruto | 39 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |