Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506345","name":"PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

La imagen real puede variar
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
Número de producto: 506345
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector
macho M12 8 polos, cable de 0,15 m, forma rectangular, LED, IP67,
distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 m... Más
Unidad
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector macho M12 8 polos, cable de 0,15 m, forma rectangular, LED, IP67, distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 mm, VP = 1sensor con accionador.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.4-10mm |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 37 mm |
Dimensión Ancho | 26.4 mm |
Dimensión Profundidad | 18 mm |
Peso neto | 53 g |
Peso bruto | 90 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274401 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067897 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m

PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m

PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m