text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

Número de producto: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuPLC, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, no incluye tarjeta SD en el volumen de suministro, para requisitos ambientales exigentes.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuPLC, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, no incluye tarjeta SD en el volumen de suministro, para requisitos ambientales exigentes.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de aplicación Standard/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 17  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separ. potencial UINT1 y U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Finalidad de UINT1 int. Systemspannung  
Tipo de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. func. cont. UINT1 2  
Puent. int. tens. normas UINT1 EN 61131-2  
UINT1 resist. cortocircuitos ja  
Programación IEC 61131 ja  
Multiprogramación ja  
Variables no volátiles ja  
Memoria de usuario total 4 MB  
Desviación de la hora +/- 10s/Tag  
Memoria de trabajo 256 MB  
Memoria usuario NV sección FS 382 kB  
Unidad de memoria extraíble SD-Karte  
Tipo con. interface SafetyNet RJ45  
Velocidad transm. SafetyNet 100 MBit/s  
Ajuste vel. transm. SafetyNet automatisch  
Tiempo de ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Marg. aj. vel.trans. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste vel. trans. PROFINET automatisch  
Certificación PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo con. interface PROFIBUS RJ45  
Tipo de PROFINET Slave  
Tpo. ciclo PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Tiempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tiempo ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Archivo EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo dispositivo EtherNet/IP Adapter  
RPI soportado EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Tiempo de ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Separación de pot. 1 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Periphery Supply und Systemsp.  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Material carcasa parte inf. PC  
Borne de conexión Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Clase de borne steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 125.6  
Dimensión Ancho 130  
Dimensión Profundidad 83.7  
Peso neto 345  
Peso bruto 385  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088069  
Volumen 7.344  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
Tarjeta de memoria SD, 1 GB, para módulos de cabecera PSSu, incluyebandeja portatarjetas para fijación.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
Tarjeta de memoria SD, 4 GB, para módulos de cabecera PSSu, incluyebandeja portatarjetas para fijación.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 1 fila, 4polos, conexión de tornillo, VPE 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 2 filas, 8polos, conexión de resorte, VPE 2 conectores.
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
Tarjeta SD Security con 4GB y memoria segura adicional para contenidos encriptados, como licencias o protección contra copia.Soportada a partir de PSSu firmware 1.16.x.

Accesorios Opcionales

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y SafetyNET p, VPE 1 juego.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D, conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm