Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
La imagen real puede variar
IndustrialPI AIO
Número de producto: A3000004
GTIN: 4046548110111
Módulo de ampliación para IndustrialPI 4, 6 canales de entrada, 2
canales de salida para corriente, tensión, RTD; ámbitos de tensión
desalida: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
ámbitos de corriente de salida: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Módulo de ampliación para IndustrialPI 4, 6 canales de entrada, 2 canales de salida para corriente, tensión, RTD; ámbitos de tensión desalida: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, ámbitos de corriente de salida: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 55 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensión de altura | 96 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
| Peso neto | 115 g |
| Peso bruto | 121 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200192 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Volumen | 0.483 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |