text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

IndustrialPI AIO

Numero dell'articolo: A3000004
GTIN: 4046548110111
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 6 canali di ingresso, 2 canali di uscita per la corrente, tensione, RTD, range della tensione diuscita: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Range della corrente di uscita: 0… 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 6 canali di ingresso, 2 canali di uscita per la corrente, tensione, RTD, range della tensione diuscita: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Range della corrente di uscita: 0… 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

Omologazione CE  
 
Temperatura ambiente -30 - 55  °C
Grado di protez. custodia IP20  
Materiale custodia Plastica  
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 115  g
Peso lordo 121  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200192  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548110111  
Volume 0.483  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1