text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 productos encontrados
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Relé de supervisión de tensión para supervisar redes monofásicas, actúa como elemento de valor umbral, dispositivo de supervisión yelemento de mando, la tensión de medida suministra la tensión de alimentación, 2 contactosauxiliares (C/O), ancho de montaje = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Bajo pedido
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC, polaridad libre de las entradas demedida.

Bajo pedido
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes trifásicas, 40 - 400 Hz, tensión de medida 400/440 V AC, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC,histéresis 2 %.

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Bajo pedido
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensidad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 a 15 A, 0,40 - 400 Hz, ancho =22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Bajo pedido
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, polaridad libre de las entradas de medida.

Bajo pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de corrientemáx., polaridad libre de las entradas de medida, 12 ámbitos de medida 0,01 - 50 Aseleccionables, 0,40 - 400 Hz, ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Bajo pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores máx. deintensidad, 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,01 a 15 A, 0,40 - 400 Hz, ancho =22,5 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Bajo pedido
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. y máx., 0,40 - 400 Hz, tensión de medida 1 V AC/DC, ancho = 22,5mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Bajo pedido
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes trifásicas, 40 - 400 Hz, tensión de medida 415/460 V AC, ancho = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

Bajo pedido
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Supervisión de tensiones de error en transformadores de soldadura segúnVDE 0545, 6 circuitos de entrada de medida 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tensiónde respuesta 24 V AC/DC, ancho de montaje 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Bajo pedido
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 415 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 550 V AC/DC, 1 salida de contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 VDC o 4 - 20 mA. Ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, aptapara motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 415 V AC/DC, 1 salida de contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 VDC o 4 - 20 mA. Ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
GTIN: 4046548006919
Relé de supervisión de secuencia de fases para detectar la secuencia defases, el fallo de fases, la asimetría de una red trifásica, tensión de medida = tensión de alimentación, 2 contactos inversores, ancho = 22,5 mm, UB =550 - 690 V AC.

Bajo pedido
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
GTIN: 4046548006933
Relé de supervisión de secuencia de fases para detectar la secuencia defases, el fallo de fases, la asimetría de una red trifásica, tensión de medida = tensión de alimentación, 2 contactos inversores, ancho = 22,5 mm, UB =220 - 240 V AC.

Bajo pedido
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
Conversor de medición de potencia activa, dispositivo de medida de potencia activa producida y consumida, hasta 3 motores/generadores,tensión de medida: 230 V AC, UB = 24 V DC, ancho = 90 mm.

Bajo pedido
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
Conversor de medición de potencia activa, dispositivo de medida depotencia activa producida y consumida, hasta 3 motores/generadores, tensión de medida400 V AC, ancho de montaje 90 mm, UB = 24 V DC.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto