Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"890220","name":"S1PN 550-690VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
S1PN 550-690VAC 2c/o
Número de producto: 890220
GTIN: 4046548006919
Relé de supervisión de secuencia de fases para detectar la secuencia defases, el
fallo de fases, la asimetría de una red trifásica, tensión de medida =
tensión de alimentación, 2 contactos inversores, ancho = 22,5 mm, UB =550 - 690
V AC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Relé de supervisión de secuencia de fases para detectar la secuencia defases, el fallo de fases, la asimetría de una red trifásica, tensión de medida = tensión de alimentación, 2 contactos inversores, ancho = 22,5 mm, UB =550 - 690 V AC.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 550 - 690 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 8 VA |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Mat. contactos relés | AgCdO |
| Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 50082-2
EN 50081-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 125 g |
| Peso bruto | 135 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
6c
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | >0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001441 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548006919 |
| Volumen | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |