text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PDP67 F 8DI ION PT

Número de producto: 773616
GTIN: 4046548081107
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V, conexiones de plástico.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V, conexiones de plástico.

Homologación CE  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tensión alim. U1 a UL 24 V DC Class 2  
Consumo de energía DC 1.2  
Tens. emb. descon. cargas ind. -45 V  
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
capacitiva  
Número de entradas 8  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Función salida semicond. Salida de tactos de prueba  
Salida 24 V DC  
Salida estándar  
Tensión continua en salida 24 V DC  
Sep. pot. de salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
60  
Temp. ambiental con UL 40 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
CEM según normativa .... EN 61000-4-8  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según IEC 60664-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP67  
UL grado de protección (Type) Type 1 Enclosure  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. Elastollan 1185A  
Material carcasa superior Valox 553 GF30  
Borne de conexión M12  
Clase de borne bloqueo roscado  
Dimensión de altura 133  
Dimensión Ancho 61  
Dimensión Profundidad 31  
Peso neto 190  
Peso bruto 210  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Volumen 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 10 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un sensor PSENcode (interruptor de seguridad encriptado) a PSS67 y PDP67.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, recto, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un sensor PSENslock (supervisión segura de puertas protectoras)a PSS67 y PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m