Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772036","name":"PNOZ mmc11p CAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mmc11p CAT
Número de producto: 772036
GTIN: 4046548069174
Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, módulo de bus
de campo, EtherCAT.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, módulo de bus de campo, EtherCAT. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1.5 |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | EtherCAT |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Nombre protocolo bus campo | CANopen over EtherCAT |
| Velocidades transm. ajustables | 100 Mbits/s |
| Conexión bus de campo | RJ45 |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 100 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 115 |
| Peso neto | 81 |
| Peso bruto | 98 |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069174 |
| Volumen | 0.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación
PNOZsigma, VPE = 10 ud.