Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380254","name":"PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
Número de producto: 380254
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos,
conector hembra acodado M12, a conector macho acodado M12, código B,longitud del cable:
5 m
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Capacidad de línea espec. K1 | 105 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -5 - 70 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
Código de conector macho M12 1 | |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | acodado |
Código de conector macho M12 2 | |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PVC |
Tipo de cable K1 | LiYY11Y |
Longitud cable | 5 m |
Color envoltura exterior 1 | negro, similar RAL9005 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.9 mm |
Sección de los conductores | 0.5 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 20 |
Trenzado K1 | 5 hilos rod. hilo empalmar PP |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 5 |
Material de la carcasa | PUR |
Peso neto | 292 g |
Peso bruto | 302 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
Código EAN | 4046548054873 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volumen | 0 |