Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"C1000050","name":"Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Número de producto: C1000050
Cable de empalme, conector macho M12 5 polos a conector hembra
M12 5 polos, acodado, twisted pair, apantallado, longitud del cable:15 m
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Res. típ. cond. cable datos K1 | <=87,5 Ohm/km a 20 °C |
Resist. aislamiento cable K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
Impedancia característica K1 | 120 Ohm ± 15 Ohm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | acodado |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | acodado |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de la junta | FKM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Longitud cable | 15 m |
Material superf. pantalla K1 | Cu |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 12 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.7 mm |
Mat. aislam. cable datos l K1 | FM-PE |
Mat. aislam. cable.alim. K1 | HD-PE |
Sección conductor datos AWG K1 | 24 |
Sección cable de datos K1 | 0,22 mm² |
Sección cond. UB K1 | 0,50 mm² |
Sección cond. apant. K1 | 0,50 mm² |
Trenzado K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
rodeando línea de pantalla |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 5 |
Homologaciones del cable K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20233 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
UL FT2
UL 20233 |
Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
Peso neto | 1131 g |
Peso bruto | 1141 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548104820 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 2.867 |