Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN op SL adapter
Número de producto: 631187
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 5 polos,código
A a conector hembra M12, negro, recto, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², negro, para conectar un PSENopt slim, set
de... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 5 polos,código A a conector hembra M12, negro, recto, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², negro, para conectar un PSENopt slim, set de 2 piezas para emisor y receptor, VPE 2 uds.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Resist.carac. cable K1 | 58 Ohm/km |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 5 polos |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | Zn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | Zn niquelado |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn dorado |
Material conectores hembra | CuZn dorado |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Longitud cable | 0.1 m |
Color envoltura exterior 1 | negro |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 6 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 4.55 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Número de hilos | 4 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
No contiene halógenos | Sí |
Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
Material de la carcasa | TPU, UL94 HB |
Peso neto | 56 g |
Peso bruto | 66 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548088571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |