Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176860","name":"PMCenergy SD.B2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMCenergy SD.B2
Número de producto: 8176860
Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo
amplifiers.
expands the storage volume up to 1600 Ws
PTC resistor 35W / 1750Ohm
Current peak 40 A
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Sección de potencia
Ámbito tensión circ. interm. | 800 V DC |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
Tipo de refrigeración | convección libre |
Categoría de sobretensión | III / II |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 300 mm |
Dimensión Ancho | 100 mm |
Dimensión Profundidad | 201 mm |
Peso neto | 6900 g |
Peso bruto | 7500 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |