Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMCprotego D connector X0Y
Número de producto: 8176347
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoría de sobretensión | III / II |
Datos mecanicos
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Superf. contacto material 1 | estañado |
Superf. contacto material 3 | estañado |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Peso neto | 34 g |
Peso bruto | 41 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548086218 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |