Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Número de producto: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alim. con fases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 235 mm |
Dimensión Ancho | 219 mm |
Dimensión Profundidad | 118 mm |
Peso neto | 9900 g |
Peso bruto | 9900 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Código EAN | 4046548100990 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |