Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000099","name":"PMC output choke TEP3720-OES41 4A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3720-OES41 4A
Número de producto: 8C000099
Output choke TEP3720-OES41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 4 A @ 4kHz / 3,3 A @ 8kHz.
Inductance 3,2 mH.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alim. con fases | 3 × 0 ... 480 VAC |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 153 mm |
Dimensión Ancho | 178 mm |
Dimensión Profundidad | 73 mm |
Peso neto | 2900 g |
Peso bruto | 2900 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Código EAN | 4046548101065 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |