Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312623","name":"PSSu BP-C1 1/12 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
La imagen real puede variar
PSSu BP-C1 1/12 C
Número de producto: 312623
GTIN: 4046548058482
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte. Las 7
señales internas puestas a los bornes.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Peso neto | 46 g |
| Peso bruto | 59 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058482 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, azul, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, negro, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, marrón, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, rojo/azul, VPE 10x 6ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, verde/amarillo, VPE10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marcadores para potenciales en módulo base, blanco, VPE 10x 6 ud.,
embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 1 a 50, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 51 a 100, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 101 a 150, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, etiquetas de designación de bornes para módulos base (dekafix),
numeradas de 101 a 200, VPE 10x 50 etiquetas de designación, embalado enbolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.