Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"793545","name":"Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets
Número de producto: 793545
GTIN: 4046548079609
Bornes de tornillo enchufables, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 10juegos.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079609 |
| Volumen | 0.413 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 10 |