text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Número de producto: 773861
GTIN: 4046548001471
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativ...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector macho Sub-D 9 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector hembra Sub-D 9 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Tipo de conector macho 3 Conector macho RJ45 8 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Tornillos de fijación M3  
Material carcasa conector 3 PBT  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Superf. contacto material 3 Au  
Material conectores macho Aleación de cobre  
Material conectores hembra Aleación de cobre  
Longitud cable 1.5  
Tolerancia de long. cable K1 +/- 0,15 m  
Color envoltura exterior 1 verde, similar a RAL6018  
Color de la carcasa negro RAL 9005  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6  
6  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Sección de conductor AWG K1 26  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 3 UL94 V-0  
Material de la carcasa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensión de altura 38  
Dimensión Ancho 32.5  
Dimensión Profundidad 16  
Peso neto 68  
Peso bruto 86  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1