Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570875","name":"PSEN sg color covers (pushbutton)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
La imagen real puede variar
PSEN sg color covers (pushbutton)
Número de producto: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 3 mm |
Dimensión Ancho | 20 mm |
Dimensión Profundidad | 20 mm |
Peso neto | 2 g |
Peso bruto | 3 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548080285 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |