Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

La imagen real puede variar
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Número de producto: 570777
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación,
accesorios:Juego de conectores en
versión con resorte, con tuerca de racor y descarga de tracción para
prensaestopas (recambio).
Aviso importa... Más
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, accesorios:Juego de conectores en versión con resorte, con tuerca de racor y descarga de tracción para prensaestopas (recambio). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 70 mm |
Dimensión Ancho | 80 mm |
Dimensión Profundidad | 20 mm |
Peso neto | 32 g |
Peso bruto | 34 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548071153 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |