Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSEN sc ME 5.5 08-17
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Modelo MasterEncoder, Master de conexión serie para 3 Subscriber comomáx., hasta 4 entradas de encóder, capacidad de detección 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting, Muting parcial, Override,EDM, reinicio aplicación según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salida de datos de medición (UDP), sustituciónrápida, bloque de memoria extraíble, Window reemplazable, interface ROS & C++disponible, -10 °C ... +50 °C, zona de seguridad 5,5 m, opciones de conexión ampliadas (E/S), entradas encóder, 3 zonas deseguridad paralelas, 3 zonas de advertencia paralelas, 70 juegos de zonasconfigurables.
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 3 |
Product type | Master |
Principio de sensor | óptico |
Resoluciones seleccionables |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Alc. zona adv. varias resol. |
40 m/resolución 150 mm
22 m/resolución 40 mm 19 m/resolución 30 mm 23 m/resolución 50 mm 40 m/resolución 70 mm |
Alc. zona seg. varias resol. |
3 m/resolución 40 mm
5,5 m/resolución 150 mm 2,50 m/resolución 30 mm 4 m/resolución 50 mm 5,5 m/resolución 70 mm |
N.º supervisión simult. zonas | 3 |
N.º configuraciones por zonas | 70 |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 8 W |
Interv. long. de onda util. | 905 nm |
Zona de escaneado | 275° |
Ángulo de apert. máx. vertical | 0,12° |
Resolución angular | 0,1° |
Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
Tensión continua en entrada | 24 V |
Número de salidas OSSD | 6 |
Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Carcasa de clase de protección |
Tiempo de reacción | 62 ms |
Tiempo de rotación | 30 ms |
Tipo de conexión |
M12, 8 pol. macho
M12, 17 pol. macho |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material carcasa superior | PC |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 152 mm |
Dimensión Ancho | 102 mm |
Dimensión Profundidad | 112.5 mm |
Peso neto | 1530 g |
Peso bruto | 2140 g |
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548102161 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volumen | 13.020 |