Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570317","name":"PSEN rsm turnbuckle nut","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
La imagen real puede variar
PSEN rsm turnbuckle nut
Número de producto: 570317
Tuerca de tensor para PSENrope mini, M6
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Acero galvanizado |
Dimensión de altura | 10 mm |
Dimensión Ancho | 30 mm |
Dimensión Profundidad | 10 mm |
Peso neto | 14 g |
Peso bruto | 15 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548104967 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volumen | 0.072 |