Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6Z000003","name":"PSEN enc HTL 1024 ss","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
La imagen real puede variar
PSEN enc HTL 1024 ss
Número de producto: 6Z000003
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface
HTL, eje macizo 10 mm, compatible con chaveta.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Consumo de energía DC | 0.96 W |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Humedad rel. máx. | 98% |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 100 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | M23, 12 polos |
Material de la carcasa | Aluminio |
Dimensión de altura | 90.6 mm |
Dimensión Ancho | 58 mm |
Dimensión Profundidad | 72.2 mm |
Peso neto | 295 g |
Peso bruto | 483 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548095111 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volumen | 3.357 |