Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas seguro, 2.ª generación, enclavamientoseguro con bloqueo seguro, según EN 60947-5-3, para aplicaciones hasta PL e. Compuesto por 5 elementos: 1. pulsador luminoso para activar la puerta protectora, 2. selector de llave para acceso y desbloqueo de la puerta protectora, 3. selector de llave (3 posiciones),4. pulsador luminoso, 5. pulsador de parada de emergencia, conexión M12/5. Volumen de suministro: unidad sensorial de pulsadores, incluidas tapasprotectoras de color y barra de desbloqueo antipánico, así como actuador para puertas con bisagras a la derecha o izquierda.
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio de sensor | Transponder |
Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
Codificación transpondedores | codiert |
¿Apto para conexión serie | ja |
tipo unidad | Unit |
Tensión alimentación (V) | 24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2 |
Número de entradas | 2 |
Entr. U tipo2 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Number, E-STOP N/C | 2 |
Tipo desenclav. parada emerg. | Drehentriegelung |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 2 |
Salida semic. resist. corto. | ja |
Material contactos pulsador | AgNi |
Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 30g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP54 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Existe desbloq. de alineación | ja |
Fuerza retención movimiento ci | 1000 |
Fuerza bloqueo dirección giro | 2000 |
Desalineación vertical máx. | +/-2,5 mm |
Desalineación angular máx. | +/-1,5 deg |
Accionador tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo de conexión | Federzugklemme steckbar |
Tipo de conductores cable | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material carcasa superior | Kunststoff |
Material del accionador | Edelstahl |
Dimensión de altura | 568 |
Dimensión Ancho | 200 |
Dimensión Profundidad | 108 |
Peso neto | 2690 |
Peso bruto | 3060 |
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548080018 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |