Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506236","name":"PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Número de producto: 506236
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8,
forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 12 mm, VP = 1 ud. conaccionador cúbico
encriptado.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV ECOLAB |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-12 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M8, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 11 mm |
Dimensión Ancho | 12 mm |
Dimensión Profundidad | 59.1 mm |
Peso neto | 30 g |
Peso bruto | 60 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548049930 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales,
convertidor para la conexión de sensores PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
Accesorios Obligatorios
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m