Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
Número de producto: 506247
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 contacto auxiliarn/a, conector
macho M12 8 polos, para aplicaciones hasta SIL 3/PL e... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 contacto auxiliarn/a, conector macho M12 8 polos, para aplicaciones hasta SIL 3/PL e/cat. 4, forma cilíndrica M12, IP69, VP = 1 sensor con accionador M12, distancia deconmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, carcasa de acero inoxidable.
Informacion General
Homologación |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Categ. uso contact. leng. Reed | DC-12 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 120 °C |
Temp. ambiental con UL | -25 - 105 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Material carcasa superior | Acero fino 1.4401 |
Dimensión de altura | 12 mm |
Dimensión Ancho | 12 mm |
Dimensión Profundidad | 61 mm |
Peso neto | 30 g |
Peso bruto | 40 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548084061 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre,
8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA,
anillo roscado: acero fino 1.4404, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre,
8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA,
anillo roscado: acero fino 1.4404, longitud del cable: 5 m
Accesorios Obligatorios
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.