Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6L000027","name":"PSEN b5/me5 key","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
La imagen real puede variar
PSEN b5/me5 key
Número de producto: 6L000027
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys, without escape release.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | no |
Tipo acc. desbloq. alineación | Empuje |
Enclavamiento | enclavamiento de pasador |
Material del producto |
Aluminio
Acero galvanizado Plástico |
Peso neto | 1265 g |
Peso bruto | 1356 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548103410 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento magnético,
contactos de enclavamiento 1 NC, 1 NA, contactos de bloqueo 1 NC, 1 NA,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos,
conexión serie, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, una dirección de accionamiento, VPE = 1 ud. interruptorencriptado completo
único.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 2 NC, contactos de bloqueo 2 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 8polos,
principio de enclavamiento por resorte, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de
bloqueo 2 NC, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento magnético,
contactos de enclavamiento 1 NC, contactos de bloqueo 3 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 2 NC, 1 NA, contactos de bloqueo 1 NC,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento magnético,
contactos de enclavamiento 2 NC, 1 NA, contactos de bloqueo 1 NC,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
con cable de 0,15 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD,IP67,
distancia de conmutación según accionador, conectable en serie, VP = 1ud.
interruptor encriptado sin accionador.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 1 NC, 1 NA, contactos de bloqueo 1 NC, 1 NA,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
con cable de 0,15 m, conectable en serie, preparado para SDD, IP67,
distancia de conmutación según accionador, una dirección deaccionamiento, VP = 1 ud.
interruptor encriptado completo sin accionador. Admite hasta 8
procesos de programación.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 3 NC, contactos de bloqueo 1 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento magnético,
contactos de enclavamiento 3 NC, contactos de bloqueo 1 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 1 NC, contactos de bloqueo 3 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
con cable de 1,5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD,IP67,
distancia de conmutación según accionador, conectable en serie, VP = 1ud.
interruptor encriptado sin accionador.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, una
dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, 5 m decable, una
dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación
según accionador, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin accionador.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, una
dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8 procesos deprogramación.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m,
una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m,
una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8
procesos de programación.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, una
dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m,
una dirección de accionamiento, IP69K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m,
una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8
procesos de programación.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pieza de prolongación de 20 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pieza de prolongación de 40 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.
PSEN me5 escape release
6L000005
Desbloqueo de alineación para sistema de protección de puertas PSEN me5.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 8polos,
principio de enclavamiento magnético, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de
bloqueo 2 NC, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 5polos,
principio de enclavamiento magnético, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de
bloqueo 1 NC, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, con conexión M12 5polos,
principio de enclavamiento por resorte, contactos de enclavamiento 1 NC,contactos de
bloqueo 1 NC, tensión de alimentación 24 V AC/DC.
PSEN me5 AS
6L000001
Accionador estándar para sistema de protección de puertas PSEN me5.Radio de aproximación R ≥ 800 mm
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación segúnaccionador, VP
= 1 ud. interruptor encriptado (sin accionador).
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo sin accionador. Admitehasta
8 procesos de programación.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, una
dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.