Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630922","name":"PSEN op Lens Shield-2-050","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Lens Shield-2-050
Número de producto: 630922
5 placas PMMA Altuglas de 50 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una
barrera fotoeléctrica de seguridad "PSEN op...B-2-050" frente a polvo,... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
5 placas PMMA Altuglas de 50 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad "PSEN op...B-2-050" frente a polvo,virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PMMA |
Dimensión de altura | 642 mm |
Dimensión Ancho | 36.3 mm |
Dimensión Profundidad | 3 mm |
Peso neto | 400 g |
Peso bruto | 760 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548068672 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |